/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    Konv. Meldersockelsirene

    Auslaufmodell

    Konventionelle Meldersockelsirene,weiss

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Detector Base Sounders sind für die Montage unter dem Meldersockel mit Ansteuereinrichtung (AE) oder Regelung durch Alarm-Koppler vorgesehen. Drei wählbare Töne, sowie maximale Lautstärke in der Schalterbasis einstellbar. Größe und Befestigung sind mit dem IQ8Quad-Meldersockel kompatibel.

    Merkmale und Vorteile:
    • Drei wählbare Töne
    • Größe und Montage sind mit dem IQ8Quad-Meldersockel kompatibel
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER