Sirenen und Signalgeber
Innensirene der DSE-Series
Die Innensirene der DSE-Serie ist eine konventionelle 6-Ton-Innensirene mit Blinklicht. Es ermöglicht den Empfang von zwei Befehlen für Alarm und Blitz sowie die Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Innenbereichs-Sirenen-Modelle der DSE-Serie sind konventionelle optisch-akustische Innenbereichs-Melder für Feueralarme zur Signalisierung von Feueralarmen in zivilen oder industriellen Umgebungen. Sie sind nach EN 54.3 (Akustik) und EN 54.23 (Optik) zertifiziert und entsprechen der UNI-TR 11607 „Richtlinie für akustische und optische Warntongeber“ für Schlafsäle und Hotels. Die vorherrschende Frequenz ist angegeben und muss zwischen 0,5 Hz und 1 Khz liegen. Aus nicht brennbaren und nicht entflammbaren flammenfördernden Materialien hergestellt und in Ferrari Fire Red lieferbar.
Eigenschaften und Vorteile:- Programmierbarer Timer für automatisches Quittieren
- 2 programmierbare periodische Blitzfolgen
- Abdeckungsvolumen (wandmontiert) ist Lichtlinse: 7 m x 11 m x 10 m
- Aus nicht brennbaren und nicht entflammbaren flammenfördernden Materialien hergestellt
- EN 54.3 (Akustik) und EN 54.23 (Optik) zugelassen
- UNI-TR 11607-konform
- Schutzart IP31C (Typ A, für Innenanwendungen)
- CE-zertifiziert
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Sounder