/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Ex-Schallgeber DS 10, 12 V DC

    Auslaufmodell

    Ex-Schallgeber DS 10, 12 V DC

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Schallgeber ist speziell für den Einsatz in industriellen Bereichen mit explosionsgefährdeter Umgebung (Zone 2 und 22) geeignet. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien. Der DS10 erfüllt die technischen Forderungen der DIN 33404-3 Gefahrensignale für Arbeitsstätten.

    Merkmale und Vorteile:
    • 9 Tonfolgen programmierbar:
    • Dauerton
    • Wechselton
    • Intervallton
    • Sirene
    • Feueralarm (unterschiedliche nationale Bestimmungen berücksichtigt)
    Zertifizierungen:
    • CE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER