/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Ex-Schallgeber, 12 V DC

    Auslaufmodell

    Ex-Schallgeber, 12 V DC

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Schallgeber ist speziell für den Einsatz in industriellen Bereichen mit explosionsgefährdeter Umgebung [2G (vormals Zone 1, Gase) und 3G (vormals Zone 2, Gase)] geeignet. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien. Der Ex-Schallgeber erfüllt die technischen Forderungen der DIN 33404-3.

    Merkmale und Vorteile:
    • 32 unterschiedliche Töne einstellbar:
    • Quarzstabilisierte Tonsynchronisation
    • ATEX-zugelassen
    • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss LM6
    • Schalltrichter aus Aluminium selbstverlöschend, ähnlich UL 94 VO
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder