Sirenen und Signalgeber
Blinklicht
Die Blitzleuchten von Pfannenberg sind Quadro-Blitzleuchten für hohe Anforderungen unter industriellen Bedingungen. Sie können als optischer Alarm eingesetzt werden. Sie sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Blitzleuchten von Pfannenberg sind Quadro-Blitzleuchten für hohe Anforderungen unter industriellen Bedingungen. Sie können als optischer Alarm eingesetzt werden. Das Blinklicht, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist, erzeugt helle Lichtimpulse mit hohem Aufmerksamkeits-Effekt. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub in explosionsgefährdeten Bereichen). Für Gase in den Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4 sowie für nicht-leitenden Staub verwendbar, sofern die Oberflächentemperatur des Gerätes 105 °C nicht überschreitet
Eigenschaften und Vorteile:- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzsystem IP67, IP66
- Betriebstemperatur: -20 °C–45 °C
- ATEX
- EAC