Sirenen und Signalgeber
Ringbusgespeister akustischer Alarmgeber
Ringbusgespeister, adressierbare akustischer Alarmgeber der Serie NFXI
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wall Mount Sounder by KAC ist ein qualitativ hochwertiges, per Ringleitungsverdrahtung mit Strom versorgtes Gerät, das dazu bestimmt ist, die Bewohner eines Gebäudes in einem Notfall zu warnen. Er verwendet die Basis des System Sensor B501AP für eine verbesserte Installationsflexibilität und lässt sich nahtlos in intelligente SS-Melder integrieren. Bei Auslösung durch die BMZ gibt der leistungsstarke Summer eine akustische Warnung aus. Durch eine Auswahl an Ausgangspegeln und Tönen ist er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Merkmale und Vorteile:- Schnellere Installation
- Flexible Installation
- Reduzierte Installationsfehler und einfache Fehlersuche
- Reduzierte Kosten über die volle Lebensdauer
- Herausragende Systemleistung
- Reduzierte Bestandsanzahl
- EN54-3
- VdS
- LPCB
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder