Sirenen und Signalgeber
Ringbusgespeister Meldersockel-Alarmgeber
Ringbusgespeister Meldersockel-Alarmgeber,weiss
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der KAC DB sounder ist ein hochwertiger 32-Ton-Sounder, der sich durch eine schnelle und einfache Installation und Steuerung auszeichnet und die perfekte Basis für SS-Melder bildet. Er wird von der BMZ über die Ringleitungsverdrahtung mit Strom versorgt. Die Steuerung des Geräts erfolgt über eingebaute Schalter, von denen einige auch über das SS Advanced Protocol eingestellt werden können.
Das Gerät wird einfach durch einen Twist Fit auf der Basis des B501AP installiert. Es nutzt die System Sensor B501AP-Basis für verbesserte Flexibilität bei der Installation und lässt sich nahtlos in intelligente SS-Melder integrieren. Bei Auslösung durch die BMZ gibt der leistungsstarke Sounder ein akustisches Warnsignal ab.
Merkmale und Vorteile:- Schnellere und flexible Installation
- Reduzierte Installationsfehler und einfache Fehlersuche
- Geringere Gesamtkosten durch hochwertige, robuste Materialien für eine längere Lebensdauer
- Reduzierte Bestandsanzahl
- Herausragende Systemleistung
- Die hocheffiziente Piezoscheibe und das Hornprofil erzeugen eine hervorragende Klangleistung
- Erweitertes Protokoll ermöglicht steuerbare Tonausgabe, Tonauswahl
- EN54-3
- VdS
- LPCB
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder