Sirenen und Signalgeber
Piezo Indoor Siren
Die Innensirene ist für akustische Alarme in Innenräumen geeignet und wird durch den Anschluss einer Betriebsspannung von 12 V DC aktiviert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Universelle Anschlussmodule wurden speziell für die Anpassung von Sensoren und Detektoren mit herkömmlicher Anschlusstechnik an das BUS-1-System entwickelt. Es ist auch möglich, einen Signalanzeiger über einen Halbleiterausgang anzusteuern, d.h. es kann ein zusätzlicher paralleler Anzeiger oder Signalgeber aktiviert werden.
Der Anstiegsgeschwindigkeitsdetektor hat eine Reinigungsfunktion und ist mit einem Widerstand von 12,1 abgeschlossen. Der Halbleiterausgang für die Signalanzeige ist belastbar. Die geringen Abmessungen und die kabelschonende 3-Draht-Technik sorgen für eine effektive Installation in Zeit und Kosten. Die geringen Abmessungen und die kabelschonende 3-Draht-Technik sorgen für eine effektive Installation in Bezug auf Zeit und Kosten.
Merkmale und Vorteile:- Kabelsparende 3-Leiter-BUS-Technologie
- Zusätzlich 1 Differenzialdetektorgruppe integriert mit LED-Anzeige
- VdS-Zulassung gemäß Klasse C
- G197059 (IDT), Klasse C
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Sounder
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Sounder
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Sounder