Sirenen und Signalgeber
Drahtlose Warntongeber für die Wand
Das Gerät besteht aus einem Wandtongeber und einem Modul für die Drahtloskommunikation, das mit dem übrigen System der Wireless SGW-Serie kompatibel ist. Alle Geräte sind wetterfest gemäß IP65.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Gerät besteht aus einem Wandtongeber und einem Modul für die Drahtloskommunikation, das mit dem übrigen System der Serie Wireless SGW kompatibel ist. Alle Geräte sind wetterfest gemäß IP65. Die Einheit ist mit drei Lautstärkestufen und 32 zugelassenen Tönen ausgestattet, die sich direkt am Warntongeber einstellen lassen. AD drahtloser Warntongeber für die Wand mit Signalgeber und Modul für die Drahtloskommunikation.
Merkmale &Vorteile:- Designkompatibel mit kabelloser Serie WS
- EN 54.23 Klassifizierung = W – 2,5-7
- 32 Toneinstellungen
- Zweistufige Alarmfunktion
- Wetterfest als Standard
- Einfache Installation
- Hohe Tonausgabefunktion
- Vor Ort einstellbare Lautstärkeeinstellungen
- Selbsttesteinrichtung
- Robust mit hoher Zuverlässigkeit
- BS EN54-3 (Typ B)