Beleuchtungslinsen und Filme
Kabellose Außensirene
Die externe Sirene SEF8M bietet die Lösung für eine drahtlose externe Sirene. Das Stroboskoplicht wird aktiviert, sobald die Sirene ausgelöst wird. Dies hilft bei der Identifizierung des Objekts und beschleunigt die Reaktionszeit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
S1800M Einbruchmeldeanlage Um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Installationsumgebungen gerecht zu werden, bietet die SI800M acht verschiedene Leistungsstufen sowie einen Sweep-Modus. Um den lokalen Anforderungen gerecht zu werden, kann der Abschalttimer zwischen 1 und 240 Sekunden eingestellt werden (1). Zu guter Letzt integriert die SI800M verschiedene Töne, um einen Einbruchalarm von einem Rauchmelder oder einer technischen Störung zu unterscheiden.
Ein starker, abschreckender Ausgangstonpegel von bis zu 120 dB sorgt dafür, dass jeder potenzielle Eindringling eindeutig darüber informiert wird, dass er entdeckt wurde, und macht die Situation für ihn unkontrollierbar.
Leistungsstarkes drahtloses Schmalband, FM-Funkfrequenz 868- 870MHz Band mit Anti-Störungsfunktion
Wandmontage und manipulationssicheres Öffnen Kompatibel mit Domonial und Le Sucre™ Paneelen
Merkmale & Vorteile:- Kompatibel mit Domonial- und Le Sucre™-Systemen
- Schallpegel: Wählbar von 95dBA bis 120 dBA
- EN/TS50131-1 Klasse 2,
- Schutz der& vorderen
- hinteren Manipulationsvorrichtungen der Umweltklasse II: IP:30 / IK:04
- Kompatibel mit Domonialsystemen
- Batterielebensdauer: >4 Jahre
- Betriebstemperatur -10°C bis 55°C
- Abmessungen: 165 mm Durchmesser
- Gewicht: 430 g
- Komplett mit Batterie
- EN50131-1
- EN50131-4
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security