/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lautsprecher

    6W Lautsprecher in Holzgehäuse

    Auslaufmodell

    6W Holzgehäuse-Lautsprecher sind Wandaufbaulautsprecher WA 06-165/T mit hochwertigen 165 mm Breitband-Lautsprecherchassis im Softline-Design

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Wandaufbaulautsprecher mit einem hochdichten, stoßfesten MDF-Holzgehäuse bietet einen resonanzarmen Klang. Er ist sehr vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für die Beschallung von Regierungsgebäuden, Schulen oder Krankenhäusern. Der bewährte federbelastete Schnappverschluss auf der Rückseite garantiert eine schnelle Wandmontage

    Merkmale und Vorteile:
    • Guter Klang!
    • Einfaches und sauberes Design
    • Oberflächeninstallation
    • Anzapfung 6/3 / 1,5
    • Öffnungswinkel 83H / 74V Grad @ 1kHz
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER