Lautsprecher
DLI-130 Steerable Line Source Speaker
DLI-130 Steerable Line Source Speaker sind mit 8 4-Zoll-Neodymlautsprechern ausgestattet, die sich durch ihre sehr hohe Auslenkung auszeichnen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
DLI-130 Steerable Line Source Speaker sind aktive, elektronisch steuerbare Line-Source-Lautsprecher in schwarz. Der integrierte digitale 8-Kanal-DSP-Verstärker ist perfekt auf das System abgestimmt. DLI-Systeme werden in der Regel da installiert, wo herkömmliche Methoden aufgrund schwieriger akustischer Bedingungen nicht funktionieren, sowie bei Projekten, bei denen eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und ein hoher Schalldruck erforderlich sind. Das System erlaubt eine Programmierung in Echtzeit, was viel Zeit bei der Einrichtung spart. Das System kann zwei separate Dispersionsstrahlen erzeugen, die mit variablen akustischen Abstrahlungszentren betrieben werden können. Außerdem sind seine wichtigen Merkmale bei der Systemintegration hervorzuheben. Linea-Focus-Systeme können nur mit der neuesten Version von Fohhn Audio Soft konfiguriert werden. Optional sind je nach Anwendung verschiedene Halterungen erhältlich
Zertifizierungen:- EN 60849 / DIN VDE 0828