/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    DLI-230 Steerable Line Source Speaker

    Auslaufmodell

    DLI-230 Steerable Line Source Speaker sind aktive, elektronisch steuerbare Line Source Speaker mit ausgezeichneter Sprachverständlichkeit und hohem Schalldruck

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DLI-230 Steerable Line Source Speaker sind elektronisch steuerbare Line Source Speaker. Der eingebaute digitale 8-Kanal-DSP-Verstärker ist perfekt auf das System abgestimmt. Er ist mit 8 4-Zoll-Neodymlautsprechern ausgestattet, die sich durch ihre sehr große Auslenkung auszeichnen. Die DLI-Systeme werden in der Regel da installiert, wo herkömmliche Methoden aufgrund schwieriger akustischer Bedingungen nicht ausreichen, sowie bei Projekten, für die eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und ein hoher Schalldruck erforderlich sind. Das System kann in Echtzeit programmiert werden, was bei der Einrichtung viel Zeit spart. Das System kann zwei getrennte Abstrahlcharakteristiken erzeugen, die mit variablen akustischen Abstrahlzentren betrieben werden können. Außerdem sind seine wichtigen Merkmale für die Systemintegration hervorzuheben. Linea Focus Systeme können nur mit der neuesten Version von Fohhn Audio Soft konfiguriert werden. Optional sind je nach Anwendung verschiedene Halterungen erhältlich.

    Zertifizierungen:
    • EN 60849 / DIN VDE 0828