/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Edelstahlsäule f. Feuewehrschlüsseldepot

    Auslaufmodell

    Schnellmontage-Edelstahlsäule als Hohlsäule mit Deckelüberwachung für die FSD Basic mit Rundum-Sabotageschutz.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Schnellmontage-Edelstahlsäule als Hohlsäule mit Deckelüberwachung für das FSD Basic mit Rundum-Sabotageschutz. Zur freistehenden Montage des FSD und FSE. Für den Einsatz bei schwierigen Einbauverhältnissen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von FSD und FSE. Austauschbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit polierter Oberfläche für eine edle Optik und hohe Witterungsbeständigkeit. Deckelbefestigung mit vandalensicherem Bügelverschluss. Einfache Montage mit chemischen Dübeln. Abzweigdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkörper. FSD und FSE sind bei gleichzeitiger Bestellung in der Säule vormontiert.

    Zertifizierungen:
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER