Lautsprecher
Linea LEN-100 Loudspeaker
Linea LEN-100 Loudspeakers are passive 100 V loudspeakers, with weatherproof aluminum housing, designed for use with voice alarm systems equipped with two high-quality 4in drivers with treated cones for optimum efficiency in speech and voice alarms.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Linea LEN-100 Loudspeakers are passive 100 V loudspeakers, with weatherproof aluminum housing, designed for use with voice alarm systems equipped with two high-quality 4in drivers with treated cones for optimum efficiency in speech and voice alarms.
Merkmale und Vorteile:- 100-V-Lautsprecher zur Verwendung mit Sprachalarmierungsanlagen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Außergewöhnlich gleichmäßige Schalldispersion
- OHNE NEBENKEULE – passive Realisierung
- Ausgestattet mit leistungsstarken Lautsprechern
- Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Klangqualität
- Wetterfest ohne zusätzlichen Schutz
- Kugelschlagfester Frontgrill aus verzinktem Stahlblech
- EN 54-24, Typ B
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER