/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Linea LEN-60 Passive Loudspeaker

    Auslaufmodell

    Linea LEN-60 sind passive 100-V-Lautsprecher mit wetterfestem Aluminiumgehäuse für den Einsatz in Sprachalarmierungsanlagen mit zwei hochwertigen 4-Zoll-Treibern mit Konus, der für einen optimalen Wirkungsgrad für Alarmdurchsagen behandelt ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Linea LEN-60 sind passive 100-V-Lautsprecher mit wetterfestem Aluminiumgehäuse für den Einsatz in Sprachalarmierungsanlagen mit zwei hochwertigen 4-Zoll-Treibern mit Konus, der für einen optimalen Wirkungsgrad für Alarmdurchsagen behandelt ist. Sie sind in schwarz und in weiß erhältlich.

    Merkmale und Vorteile:
    • 100-V-Lautsprecher zur Verwendung mit Sprachalarmierungsanlagen
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
    • Außergewöhnlich gleichmäßige Schalldispersion
    • OHNE NEBENKEULE – passive Realisierung
    • Ausgestattet mit leistungsstarken Lautsprechern
    • Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Klangqualität
    • Große Reichweite
    • Wetterfest ohne zusätzlichen Schutz
    • Kugelschlagfester Frontgrill aus verzinktem Stahlblech
    Zertifizierungen:
    • EN 54-24
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER