/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Deckeneinbaulautsprecher

    Auslaufmodell

    Deckeneinbaulautsprecher fügen sich durch ihre flache Bauweise optisch in die Decke ein. Für zusätzliche Betriebssicherheit sind die Lautsprecher mit einem Kabelanschlusskasten mit integrierter Keramikklemme und Thermosicherung ausgestattet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Deckeneinbaulautsprecher fügen sich durch ihre flache Bauweise optisch in die Decke ein. Für zusätzliche Betriebssicherheit sind die Lautsprecher mit Kabelanschlussdose mit integrierter Keramikklemme und Thermosicherung, sowie mit einer Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecherchassis ausgestattet. Die mögliche Anpassung an 6 W, 3 W oder 1,5 W ist in gewohnter Form am Lautsprecher realisiert. Der Federbügel (zwei Stück im Lieferumfang) garantiert eine einfache und schnelle Montage in der Decke. Standardmäßig ist auf der Rückseite des Lautsprechers eine Kunststoff-Schutzabdeckung angebracht, es ist aber auch eine Feuerhaube erhältlich, die ebenfalls EN54-24 zertifiziert ist. Wenn der Lautsprecher gemäß BS 5839-8 verwendet wird, können auch eine optionale thermische Sicherung sowie eine keramische Anschlussklemme bestellt und installiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • "Durch die flache Bauweise für die Decke geeignet
    • Ausgestattet mit integrierten Keramikklemmen und Thermosicherungen
    • Schutz gegen Feuchtigkeit durch eine Imprägnierung
    • Flaches und elegantes Design
    • Schnelle und einfache Installation"
    Zertifizierungen:
    • EN 54-24
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER