/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Spherical Speaker

    Auslaufmodell

    High Ball Spherical Speakers mit ABS-Gehäuse (UL94 HB) bieten einen hohen Schalldruckpegel und einen symmetrischen Frequenzgang, und sie erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen nach IP 35.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    High Ball Spherical Speakers mit ABS-Gehäuse (UL94 HB) bieten einen hohen Schalldruckpegel und einen symmetrischen Frequenzgang, und sie erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen nach IP 35. Sie sind mit einem korrosionsbeständigen 130-mm-Vollreichweiten- und einem 165-mm-Breitband-Lautsprechergehäuse mit Ceramic Terminal and Thermal Fuse ausgestattet. Die Leistungseinstellung von kann leicht durch Drehen der Schraube oben an der Kugel eingestellt werden. Auch ein Betrieb mit niedrigem Widerstand ist möglich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hoher Schalldruckpegel und ausgewogener Frequenzgang
    • Höchste Sicherheitsanforderungen von IP 35
    • Erhältlich mit ABS-Gehäuse und in weiß
    Zertifizierungen:
    • EN 54-24
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER