Lautsprecher
Edelstahl-Säule
Die Edelstahlsäule ist, zum Ausgießen mit Beton, für den FSD basic erhältlich. Sie ist aus Edelstahl mit einer polierten Oberfläche für eine edle Optik und hohe Witterungsbeständigkeit gefertigt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Edelstahlsäule ist zum Ausgießen für den FSD basic erhältlich. Sie hat austauschbare Halterungen für FSE Typ KRUSE oder PZ. Sie ist aus Edelstahl mit einer polierten Oberfläche für eine edle Optik und hohe Witterungsbeständigkeit gefertigt.
Die Abzweigdose ist mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkörper erhältlich. Sie wird bei schwierigen Einbaubedingungen eingesetzt. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von FSD und FSE.
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER