/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Wand-Lautsprecher

    Auslaufmodell

    Wandmontage-Lautsprecher werden für Sprachalarme verwendet und bieten maximale Sicherheit für Sprachalarm-Projekte. Die Lautsprecher sind mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Wandlautsprecher werden für Sprachalarmierungen eingesetzt und bieten maximale Sicherheit für Sprachalarmierungsprojekte. Das Chassis ist dank einer Imprägnierung optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Die Lautsprecher sind mit zwei unabhängigen Chassis und zwei 100 Volt Ausgangsübertragern erhältlich. Dies ermöglicht eine kostengünstige Versorgung über zwei getrennte (A/B) Leitungen. Fällt eine Leitung aus, sorgt die Lautsprecherredundanz für die weitere Beschallung des Raumes. An jedem Installationsort stehen sowohl die A- als auch die B-Leitung zur Verfügung und bieten somit Redundanz. Das hochverdichtete MDF-Holzgehäuse (in weiß) sorgt für einen resonanzarmen Klang, die einfache Montage erfolgt über Schraubverbindungen mit der Rückwand. Es verfügt über einen PG16-Kabelabgang und einen Blinddeckel. Die Produktnorm IP 54-24 gewährleistet Betriebssicherheit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Die beiden A/B-Lautsprecher sind jeweils mit 2 integrierten Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen ausgestattet. Die Chassis sind durch eine Imprägnierung dauerhaft gegen Feuchtigkeit geschützt.

    Merkmale und Vorteile:
    • " Wird für Sprachalarmierungen verwendet und bietet maximale Sicherheit für Sprachalarmierungsprojekte
    • Zwei unabhängige Chassis und zwei 100-Volt-Ausgangstransformatoren
    • Ausgestattet mit 2 integrierten Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen
    • Schutz gegen Feuchtigkeit durch eine Imprägnierung
    • Flaches und elegantes Design
    • Schnelle und einfache Installation"
    Zertifizierungen:
    • EN-54
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER