Blitz- und Signalleuchten
Externe Leuchtiode der 34000 Series
Die abgesetzten Leuchtdioden der Serie 34000 von Gent sind für den Einsatz in nicht sichtbaren Bereichen wie Deckenhohlräumen oder schwer zugänglichen Räumen vorgesehen. Sie werden mit S4-700 Sockeln verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
13449-01 ist eine externe Leuchtdiode der Serie 34000 und ein Teil von Honeywell Gent. Die Remote-LEDs dieser Serie werden verwendet, wenn Melder nicht sichtbar sind, wie Deckenhohlräume oder Räume oder Räume, die möglicherweise nicht leicht zugänglich sind.
Eigenschaften und Vorteile:- Max. Menge pro Ringbus 100
- Ca. Versandgewicht 0,34 kg
- Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C
- Eindringschutz IP40
- Geräte-Lastfaktor 1
- Zur Verwendung mit S4-700 Sockeln