Blitz- und Signalleuchten
Agile™ Wireless Remote Indicator
Die drahtlosen Fernanzeiger von Agile™ werden für Detektoren der Agile™ Serie verwendet. Esie besetzen keine Adressen auf dem Fire Ringbus
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Agile™ Wireless Brandalarmsystem ist eine Plattform von drahtlosen Brandschutzgeräten wie Remote-Indikatoren. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen verdrahtete Brandschutzeinrichtungen aus wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen nicht installiert werden können. Drahtlose LED-Repeater sind für Detektoren der Agile™ Serie. Es besetzt keine Adressen auf dem Fire Ringbus. Das Aussehen und die Anmutung unserer kabelgebundenen Brandmeldeanlagen kombiniert mit modernster drahtloser Mesh-Netzwerktechnologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen drahtlosen Stern-Netzwerktechnologien eine überragende Leistung.
Merkmale und Vorteile:- Vernetzung mehrerer Kommunikationswege für erhöhte Zuverlässigkeit
- 18RF Kanäle bei 868MHz bietet größere Toleranz gegenüber Störungen
- 2 integrierte Antennen auf jedem drahtlosen Brandmeldegerät – einfachere Positionierung der Geräte
- Bis zu 400 m Freiluft Kommunikationsbereich für gute Abdeckung
- Durchschnittliche Lebensdauer der Batterie von 5 Jahren zur Reduzierung des Wartungsbedarfs
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER