Blitz- und Signalleuchten
IQ8 Warntongeber und optisches Alarmgerät
IQ8 Warntongeber und optisches Alarmgerät von ESSER sind vollständig busversorgte und schluss-/unterbrechungsresistent und kombinieren einen akustischen Brandalarmgeber mit einem optischen Alarmgerät (VAD).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
IQ8 Warntongeber & optisches Alarmgerät von ESSER sind vollständig busversorgte und schluss-/unterbrechungsresistent und kombinieren einen akustischen Brandalarmgeber mit einem optischen Alarmgerät (VAD). Integrierte Signaltöne und rotes Blitzlicht zur akustischen und optischen Alarmierung. Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen, einschließlich DIN-Ton. Die Lautstärke kann auf 8 verschiedene Ebenen eingestellt werden
Merkmale & Vorteile:- Komplett mit Bus versorgtes Alarmgerät
- Mit Ringleitung kompatibel
- Geringe Leistungsaufnahme
- Bis zu 21 Alarmgeräte pro Ringbus
- Jeder Alarmgeber verfügt über einen integrierten Isolator
- Synchronauslöser
- EN 54-23 konform
- W-Kategorie
- Signalbereich bis zu 8,0 m Raumbreite für Wandmontage
- Raumgröße konfigurierbar über Werkzeuge 8000
- EN 54-23
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER