power supplies
S4 Netz-Schnittstelleneinheit
Die S4 Netzschnittstelleneinheiten sind akkugestützte Netzgeräte, die direkt an den Vigilon- und Nano-Ringbus angeschlossen werden können. Außerdem verfügen Sie über eine sehr flexible Ankopplungsfunktion.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die S4 Netzschnittstelleneinheiten sind akkugestützte Netzgeräte, die direkt an den Vigilon- und Nano-Ringbus angeschlossen werden können. Außerdem ermöglichen sie eine sehr flexible Ankopplung. Eine Einheit verfügt über 4 Kanäle, die getrennt konfiguriert werden können, um Ausgangs- und Eingangsschnittstellen in verschiedenen Konfigurationsmodi bereitzustellen und externe Ausrüstung zu steuern und Eingaben zu empfangen, damit das Brandschutzsystem Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen kann. Es ist nun möglich, kombinierte Ein- und Ausgänge zu haben, die insgesamt 8 externe Schaltkreise (z. B. 4 Sektorausgänge und 4 Bestätigungseingänge) verbinden. Die Einheiten bieten Platz für die Aufnahme optionaler Baugruppen auf DIN-Schienen. Es verfügt über einen konfigurierbaren Hilfsstromausgang, der von seinem eigenständigen Netzteil abgeleitet wird, das batteriegepuffert ist, um im Falle eines Netzausfalls weiterhin Strom zu liefern.
Zertifizierungen:- EN 54-4