Rufstationen
Blindplatte 5U
Blindplatte zum Einbau einer Ethernet Touch Call Station ETCS oder DCS plus in einen Standschrank als zentrales Bedienelement.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Blindplatten kommen bei der Installation einer Ethernet Touch Call Station ETCS als zentrales Bedienelement in einem 19"-Standschrank (48,26 cm) oder einer digitalen DCS plus Intercom-Anlage zum Einsatz. Damit die DCS plus-Intercom-Anlage mit einem PTT-Mikrofon betrieben werden kann, ist die Blindplatte mit zwei Schraubpunkten ausgeführt. Der mitgelieferte Halter für das PTT-Mikrofon kann montiert werden.
Merkmale und Vorteile:- Austauschbares Türband
- Vollständig demontierbar