Rufstationen
Notrufsprechstelle mit Handapparat
Notruftelefon zur Tisch- oder Wandmontage bei Montage in der REDBOX 300. Vollständig überwacht und ausgestattet mit PTT-Mikrofon, Status-LED, 3 Funktionstasten und einer frei konfigurierbaren Taste mit mechanischem Schutz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Notruftelefon zur Tisch- oder Wandmontage bei Montage in der REDBOX 300. Vollständig überwacht und ausgestattet mit PTT-Mikrofon, Status-LED, 3 Funktionstasten und einer frei konfigurierbaren Taste mit mechanischem Schutz.
Die Meldestation umfasst einen Netzwerkschalter mit 2 Digitaleingängen oder 2 Relaisausgängen, optionalem 48-V-DC-Stromeingang, LAN-Anschluss, LAN-/WAN-Anschluss, LAN POE-Anschluss, RS-485-Anschluss, RJ-45-Anschluss zum Anschluss der Schlüsselerweiterung ABT-EKB-20 M, Mikrofon-Lautstärken-Einstelltrimmer und Doppelglasfaser für das Ringnetzwerk im System.
Eigenschaften und Vorteile:- 2 integrierte Relaiseingänge und 2 Ausgänge
- PoE oder externe Stromversorgung
- Black-Dose-Funktion. Zeichnet alle Meldungen auf, die während eines Notfalls gesendet werden
- Intercom-Funktion zwischen Anrufstationen
- EN 54-16