/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rufstationen

    Ethernet Touch Sprechstelle

    Ethernet Touch Sprechstelle

    Übersicht

    Die Ethernet Touch Sprechstelle (ETCS) verfügt über ein 7’ Touch Display für benutzerfreundliche Anzeigen und Bedienungen. Vier Zweifarb- LEDs signalisieren Statusinformationen inklusive Mikrofonstörungen, Systemstörung und Status der redundanten Übertragungswege. Eine rote Taste mit Abdeckung kann für Gefahrenmeldungen konfiguriert werden. Das Schwanenhalsmikrophon ist austauschbar und wird durch die ETCS überwacht. Der eingebaute Lautsprecher kann zum Vorhören von Audio Meldungen oder zur Intercom Kommunikation mit anderen Sprechstellen genutzt werden.

    Die ETCS kann redundant im Ethernet Netzwerk angeschlossen werden. Sie wird über einen PoE Adapter oder ein externes Netzteil mit Spannung versorgt. Über die USB Schnittstelle können Audiofiles eingespielt werden. Weiterhin können über einen Audio Ein- und Ausgang Audiogeräte angeschlossen werden wie z.B. CD Player. Falls zusätzliche LED’s oder Tasten erforderlich sind können sie durch Tastenerweiterungsmodule DKM plus zur Verfügung gestellt werden.

    Die ETCS kann permanent das Mikrophon und die Übertragungswege überwachen. Sie kann auch über das Netzwerk überwacht und konfiguriert werden. Anzeigen in mehreren Sprachen werden unterstützt; die Sprachen können dynamisch gewechselt werden. Es gibt drei Arten von Benutzerberechtigungen, die für jeden Benutzer verschiedene Bedienfunktionen freigeben können. Ansagen oder Audiodateien können mit einer Länge von bis zu 27 Stunden lokal gespeichert und abgespielt werden. Die aktive Ansageliste und die Systemfehlerliste können einfach und komfortabel auf jeder Seite eingesehen werden.

    Die ETCS unterstützt manuelle sowie vordefinierte Ansagen. Für manuelle Ansagen können nach Auswahl der Ziele bzw. Gruppen vier verschiedene Audioquellen ausgewählt werden: USB-Stick, lokal gespeicherte Audiodateien, Aufnahmen, Netzwerk und Live-Ansagen. Für vordefinierte Ansagen werden nach Aktivierung der Funktion vorab aufgezeichnete Ansagen direkt über die Ziele bzw. Gruppen abgespielt; diese können vorher über das Konfigurationstool eingestellt werden. Die Lautstärke kann während der Ansagen geregelt werden. Zeitgesteuerte Meldungen können über einen internen Kalender programmiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bedienerfreundliches 7’ Touch Display
    • Umschaltbare Sprache in der Bedienoberfläche
    • 4 Zweifarb-LEDs für Statusanzeigen
    • Ein roter Auslösetaster für Gefahrenmeldungen
    • Austauschbares Schwanenhalsmikrophon
    • Höchste Ausfallsicherheit durch redundanten Übertragungsweg
    • Systemanbindung über Ethernet
    • Spannungsversorgung über PoE Adapter oder externes Netzteil
    • USB Eingang zum Abspielen von Audio Files
    • Audio Eingang und Ausgang zum Anschluss von Audiogeräten
    • Max. 3 Tastenerweiterungen (DKM plus) mit jeweils 18 Tasten und 18 LEDs anschließbar
    • Permanente Überwachung von Mikrophon und Übertragungswegen
    • Fernüberwachung und Konfiguration über das Netzwerk
    • Bis zu drei unterschiedliche Benutzerebenen
    • Sprach- bzw. Audiospeicher bis zu 27 Stunden
    • Listen für Durchsagen, Störungen, usw. können auf dem Display angezeigt werden
    • Unterstützt Live Durchsagen, gespeicherte Meldungen und zeitgesteuerte Ereignisse
    • Die Lautstärke kann auch während einer Durchsage eingestellt werden
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER