Rufstationen
RK-MIC Remote Call Station
RK-MIC Remote Call Stations werden für verschiedene Sendungen und Live-Durchsagen in Zonen verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
RK-MIC Remote Call Stations werden für verschiedene Sendungen und Live-Durchsagen in Zonen verwendet. Sie verfügen über programmierbare Tasten, mit denen der Benutzer leicht Operationen wie Ausrufen, Hintergrundmusik (BGM)-Übertragung, Business Broadcast, Lautstärkeregelung, Aufzeichnung, Überwachung usw. vornehmen kann. Ggf. können an die RK-MIC Remote Call Station Erweiterungstastenmodule für weitere Tasten angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile:- Unterstützt Schwanenhals- oder PTT-Mikrofone für Live-Übertragung
- Eingebauter Lautsprecher zur Überwachung von CH1/CH2 Audio
- Temporäre Aufzeichnungsfunktion
- Leitungseingangsschnittstelle zum Anschluss an externe BGM-Audioquelle
- Die Lautstärke des Mikrofons, Leitungseingangs und Lautsprechers kann über die Lautstärkeregler auf der Rückseite eingestellt werden
- Acht softwarekonfigurierbare, programmierbare Tasten
- Automatische Überwachung von Mikrofon und Kommunikation
- Der Abstand zwischen RK-MCU und RK-MIC kann über Twisted-Pair-Kabel bis zu 600 m betragen
- Die Call Station kann über RK-MCU mit Strom versorgt werden
- Bis zu sechs Fernrufstationen können mit dem System verbunden werden
Andere
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Farenhyt|NOTIFIER