/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Metal Fire Dome

    Auslaufmodell

    IC audio’s metal fire domes are suitable for the voice alarm speakers. The fire dome prevents the suction effect of false ceilings in case of fire. It is a fire dome in a full metal design. It comes with rubber grommets and installation screws.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IC audio’s metal fire domes are suitable for the voice alarm speaker DL-E 06-130/T-EN54. The fire dome prevents the suction effect of false ceilings in case of fire. The FE-130 EN54 is a fire dome in a full metal design in white. This product can be used instead of the high-quality PET-plastic contact protection for DL-E 06-130/T-EN54. It comes with rubber grommets and installation screws.

    Features & Benefits:
    • high-quality material
    • proven solution
    • ideal complement for DL EN54