/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    6 W 6,5 Deckeneinbaulautsprecher EN 54, mit Feuertopf, Metall

    6 W 6,5 Deckeneinbaulautsprecher EN 54, mit Feuertopf, Metall

    Übersicht

    Deckeneinbaulautsprecher in Metallausführung mit hohem Wirkungsgrad, zertifiziert gemäß EN 54-24, um entsprechenden Anforderungen zu genügen.

    Überdies eignet er sich auch für Musikwiedergabe. Das gesamte Erscheinungsbild des Lautsprechers fügt sich, auch dank der neutralen Farbgebung (weiß, ähnlich RAL 9003), in alle Umgebungen unauffällig ein. Für zusätzliche Sicherheit ist dieser EN 54-24 Deckeneinbaulautsprecher mit einer Keramikklemme und einer Thermosicherung bestückt sowie mit einem Feuertopf ausgestattet.

    Zertifizierungen:
    • EN 54-18:2005/-25:2008
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER