/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Ceiling Loudspeaker

    Auslaufmodell

    Der Ceiling Loudspeaker ist speziell für den Einsatz in Gebäuden konzipiert, in denen die Leistung von Systemen für Durchsagen zur Evakuierung durch Vorschriften geregelt wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Ceiling Loudspeaker ist speziell für den Einsatz in Gebäuden konzipiert, in denen die Leistung von Systemen für Durchsagen zur Evakuierung durch Vorschriften geregelt wird. Enthält ein eingebautes LIM-Modul!

    Für bündige Montage in abgehängten Decken konzipiert und ideal geeignet für eine gleichmäßige Schallverteilung. Das Erscheinungsbild und die neutrale weiße Farbe RAL 9003 wurden ausgewählt, damit das Gerät in praktisch allen Innenräumen unauffällig ist. Der Feuertopf erhöht den Schutz des Kabelanschlusses. Der Treiber ist zum Schutz vor Feuchtigkeit imprägniert. Für zusätzliche Sicherheit verfügt dieser EN 54-24 Ceiling Loudspeaker über einen Keramikklemmenblock und eine Thermosicherung.

    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    582412
    Ceiling Loudspeaker, 6W, 6.5“, 220x115mm, 1,56Kg, -25 bis 55C, Metall-Topf, Weiß
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-582412
    582412
    Ceiling Loudspeaker, 6W, 6.5“, 220x115mm, 1,56Kg, -25 bis 55C, Metall-Topf, Weiß
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-582412
    582413
    Deckeneinbaulautsprecher AB EN 54
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-582400-primaryimage
    582413
    Deckeneinbaulautsprecher AB EN 54
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-582400-primaryimage
    LSC-506
    6 W 5 Deckeneinbaulautsprecher EN 54, mit Feuertopf, Metall
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-lsc-506-ceiling-loudspeaker-6w-5in-metal-white-1-29kg-180hz-primaryimage
    LSC-506
    6 W 5 Deckeneinbaulautsprecher EN 54, mit Feuertopf, Metall
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-lsc-506-ceiling-loudspeaker-6w-5in-metal-white-1-29kg-180hz-primaryimage
    LSC-506.LIM
    6 W 5 Deckeneinbaulautsprecher EN 54, mit Feuertopf, Metall
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-lsc-506
    LSC-506.LIM
    6 W 5 Deckeneinbaulautsprecher EN 54, mit Feuertopf, Metall
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-lsc-506