Ansaug-Rauchmelder
LT-200 FL01 Smoke Detector
LT-200 FL01 Smoke Detectors von System Sensor sind eine erweiterte Brandmeldeanlage für den Einsatz, wo Frühwarnung und eine ideale Frühwarnung eine Anforderung sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Serie LT-200 FL01 ist Teil der Fire Alarm Aspiration Sensing Technology® (FAAST)-Familie. FAAST ist eine erweiterte Brandmeldeanlage für den Einsatz, bei dem Frühwarnung und eine ideale Frühwarnung eine Anforderung sind. Das System zieht kontinuierlich Luft aus der kontrollierten Umgebung durch eine Reihe von Stichprobenlöchern, um die Umgebung auf Rauchpartikel zu überwachen.
Merkmale und Vorteile:- LED-Detektionskammer mit hoher Empfindlichkeit, speziell für Klasse C entworfen & umfasst eine Infrarot-LED mit hohem Leistungsausgang und einen Infrarot-Hochleistungseingangsverstärker
- Einfach- und Zweikanalversionen mit unabhängigen Kanälen, einschließlich Lüfter, Sensor und Durchflussüberwachung. Bietet eine Voralarm-Funktion für abgestufte Alarmschwellen
- Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
- Abdeckung von bis zu 2.000 m2 mit einem einzelnen Gerät gemäß nationaler Designrichtlinien
- Pipe-IQ™-Software für intuitive Systemkonzeption und -konfiguration – alles in einem Paket
- Geräuscharmer Lüfter (26db(A)); optimal für die diskrete Erkennung und Überwachung
- LPCB
- EN54-20
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden