Ansaug-Rauchmelder
Intelligent VESDA-E VES Notifier FlashScan SLC
Der VESDA-E VES ähnelt dem Ansaugrauchmelder VESDA-E VEP, verfügt aber zusätzlich über einen Ventilmechanismus im Ansaugrohr sowie Software zur Regelung des Luftstroms aus den vier Sektoren (Rohren).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Merkmale & Funktionen:
- Adressierbarkeit des Sektors für bis zu vier Sektoren
- Schwellenwert für adaptive Scans
- Die Flair-Detektionstechnologie liefert eine zuverlässige, ideale Frühwarnung in einer Vielzahl von Umgebungen mit einer minimalen Fehlalarmquote
- Eine mehrstufige Filterung und ein optischer Schutz mit Reinluftbarrieren sorgen für die Leistungsfähigkeit der Detektion während der gesamten Lebensdauer
- Vier konfigurierbare Alarmstufen für Sektor 1 (Sektoren 2, 3 und 4 nehmen automatisch die gleichen Werte an, die in
- Sektor 1) eingestellt sind, und ein breiter Empfindlichkeitsbereich bieten optimalen Schutz für die unterschiedlichsten Anwendungen
- Eine intuitive LCD-Anzeige bietet sofortige Statusinformationen für eine unmittelbare Reaktion
- Die Schwellenwerte für Durchflussstörungen pro Port erlauben unterschiedliche Bedingungen für den Luftstrom
- Integrierte intelligente Filter speichern die Staubzahl und die verbleibende Lebensdauer der Filter für vorausschauende Wartungsarbeiten
- Umfangreiches Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse) für Ereignisanalyse und Systemdiagnose
- AutoLearn™ Smoke für zuverlässige und schnelle Inbetriebnahme
- Abwärtskompatibel mit VLS
- Ethernet für Konnektivität mit Xtralis® Software zur Konfiguration, sekundäre Überwachung und Wartung
- USB für PC Konfiguration und Firmware-Upgrade mit einem Memory Stick
- Zwei GPIs (überwacht/nicht überwacht) mit fixer Zuordnung zur Melder-Reset-Funktion
- Vor Ort austauschbare Unterbaugruppen ermöglichen einen schnelleren Service und maximale Betriebszeiten
- UL
- CSFM
- FDA
- FCC
Andere
- Brand
- Honeywell
- NOTIFIER
- Product Type
- VESDA-E
Andere
- Brand
- Honeywell
- NOTIFIER
- Product Type
- VESDA-E
- Brand : Honeywell|NOTIFIER
- Product Type : VESDA-E