/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    Basis-Stroboskop

    Auslaufmodell

    Adressierbarer Lichtstrahlrauchmelder, bestehend aus einer optischen Einheit (TRX) und zwei Reflektoren, die auf der gegenüberliegenden Seite angebracht werden. Schutzbereich zwischen 0 und 75 m oder bis zu 100 m mit dem Spezialreflektor.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der BEAM besteht aus einer Auswerteeinheit mit integriertem Sender und Empfänger. Ein Prismenreflektor

    für eine Überwachungsstrecke von 5 bis 70 m ist im Lieferumfang enthalten.

    Die Adressierung und Spannungsversorgung erfolgt über den Notifier Ringbus. Die

    Ansprechempfindlichkeit des Melders kann zwischen 25 und 50% Dämpfung eingestellt werden in

    6 (ggf. selbstoptimierenden) Stufen. Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator. Pro

    Ringleitung können bis zu 4 linienförmige Rauchmelder Typ NFXI-BEAM betrieben werden.

    Der IR-Strahl des Senders wird über den Prismenreflektor zum Empfänger reflektiert.

    Für Anwendungen zwischen 70 und 100 m steht ein Langstrecken-Zubehör-Kit, bestehend aus 3

    zusätzlichen Prismenreflektoren, zur Verfügung.

    Das Gerät eignet sich zur Wandmontage.

    Merkmale und Vorteile:
    • Für Anwendungen zwischen 70 und 100 m steht ein Langstrecken-Zubehör-Kit, bestehend aus 3 zusätzlichen Prismenreflektoren, zur Verfügung.
    • Die Funktionalität des Melders kann durch den RTS151KEY überprüft werden. Dafür ist eine 24 VDC Spannungsversorgung notwendig.
    • Das Gerät eignet sich ausschließlich zur Wandmontage.
    Zertifizierungen:
    • EN54-3
    • EN54-17
    • EN54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER