/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    beam detectors

    Lichtstrahlmelder mit Adresskodierung

    Auslaufmodell

    Der optische Lichtstrahlmelder mit Adresskodierung wird als kombinierte Sende-/Empfangseinheit mit Reflektor geliefert. Geeignet für Entfernungen von 10 m bis 100 m.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der über System Sensor-Protokoll adressierbare optische Lichtstrahlmelder wird als kombinierte Sender-/Empfangseinheit mit Reflektor geliefert. Geeignet für Entfernungen von 10 m bis 100 m.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einzigartiger servobetriebener Testfilter
    • Kombinierte Sender- und Empfängereinheit
    • Reichweite 10–100 Meter
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Fixed Temperature

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Fixed Temperature
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detector Type : Fixed Temperature
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten