Linienförmige Rauchmelder
Intelligenter Strahlmelder OSI von Notifier
Intelligente lineare Lichtstrahlrauchmelder mit Adresskodierung FS-OSI-RI von NOTIFIER eignen sich hervorragend für den Schutz großer offener Bereiche mit hohen Decken, in denen punktförmige Rauchmelder nur schwer zu installieren und zu warten sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Intelligente lineare Lichtstrahlrauchmelder mit Adresskodierung FS-OSI-RI von NOTIFIER eignen sich hervorragend für den Schutz großer offener Bereiche mit hohen Decken, in denen punktförmige Rauchmelder nur schwer zu installieren und zu warten sind. Ideale Einsatzgebiete sind Lagerhallen, Atrien, Flugzeughangars, Sportarenen und Konzertsäle. Der Strahl arbeitet hauptsächlich nach dem Prinzip der Lichtschwächung mit Infrarot. Der FS-OSI-RI-Melder ist ein kombinierter Sender/Empfänger und ist kompatibel mit den BMZs NFW-50X, NFW-100X, NFS-320, NFS2-640 und NFS2-3030 im FlashScan®- oder CLIP-Modus.
Der Einweg-Rauchmelder FS-OSI-RI ist einfach zu installieren und einzustellen. Lediglich die Haupteinheit muss verkabelt werden, und der „Augapfel“ kann ausgerichtet werden, ohne dass die Montage des Detektors angepasst werden muss.
Eigenschaften und Vorteile:- Kombinierte Sender-/Empfängereinheit
- Großer 12°-Erfassungswinkel
- Schnelle, einfache und intuitive Ausrichtung des Lichtstrahls, angezeigt durch LED-Richtungspfeile
- Große Reichweite von 5–100 m (16-328 ft) ist Standard – kein separates Langstrecken-Set erforderlich
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Gebäudebewegungen – toleriert +/- 1° Bewegung
- UL-zertifiziert
- CSFM
- Mit FM-Zulassung
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Product Type
- Addressable
- Beam
- Smoke
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Product Type
- Addressable
- Beam
- Smoke
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Infrared
- Product Type : Addressable|Beam|Smoke