Linienförmige Rauchmelder
Open-Area Smoke Imaging Detection Emitter
Open-Area Smoke Imaging Detection Emitter (OSIDs) ist eine Innovation der Projektions-Lichtstrahl-Rauchernkennungsmelder-Technologie, die erweiterte projizierte Strahlen mit 2 Wellenlängen u. optische Bildgebung zur Frühwarn-Raucherkennung verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Open-Area Smoke Imaging Detection Emitter (OSIDs), sowohl 24 Vds als auch batteriegespeist, sind eine Innovation in der projizierten Lichtstrahlrauchmelder-Erkennungstechnologie, die mit OSI-10 oder 90 verwendet werden kann. Basierend auf einer fortschrittlichen Technologie, bei der Projektionsstrahlen doppelter Wellenlänge sowie eine optische Bildgebung zur frühzeitigen Raucherkennung eingesetzt werden, bieten OSIDs eine kostengünstige, zuverlässige und leicht zu installierende Lösung, mit der typische Strahldetektionsprobleme wie Fehlalarme und Ausrichtungsschwierigkeiten überwunden werden.
Merkmale und Vorteile:- LED-basierte Raucherkennung mittels doppelter Wellenlänge
- Integriertes Ereignisprotokoll für Fehler- und Alarmdiagnose
- Hohe Toleranz gegenüber kurzzeitigem Staub, Dampf und dem Eindringen fester Objekte
- Einfache Ausrichtung mit großen Einstell- und Sichtwinkeln
- Keine präzise Ausrichtung erforderlich
- Einfache DIP-Schalterkonfiguration
- Leichte und einfache Instandhaltungsanforderungen
- Drei wählbare Alarmschwellen
- Status-LEDs für Feuer, Störung und Spannungsalarm
- Konventionelle Alarmschnittstelle zur problemlosen Integration in Feuersystemen
- UL
- ULC
- FM
- CSFM
- NF-SSI (AFNOR)
- CE – CPR und EMV
- VdS
- BOSEC
- CCCF
- ActivFire
- VNIIPO
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis