/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    OSID Imager Lichtstrahl Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Empfangseinheit für das Gerät Qualmerkennung in offenen Bereichen (OSID) mit 80°-Abdeckung. Eine technologische Innovation im Bereich der linearen optischen Erkennung. Reichweitenerfassung 6-34 m

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    OSID-Rauchmelder bieten Frühwarn-Raucherkennung. OSID bietet eine kostengünstige, zuverlässige und leicht installierbare Lösung, mit der typische Strahldetektionsprobleme wie Fehlalarme und Ausrichtungsschwierigkeiten überwunden werden. Das OSID-System misst den Rauchgehalt in Lichtstrahlen, die über einen Schutzbereich projiziert werden. Ein einzelner OSID-Imager kann bis zu sieben Sender erfassen und so einen großen Bereich abdecken. Für den revolutionären OSID-Rauchmelder wurden zwei Innovationen in der Rauchdetektionstechnologie entwickelt: Partikeldetektion mittels doppelter Wellenlänge. Der von jedem Emitter projizierte Strahl enthält eine eindeutige Sequenz von UV- und IR-Impulsen, die mit dem Imager synchronisiert werden und die Unterdrückung unerwünschter Lichtquellen ermöglichen. Da für die Partikelerfassung zwei Wellenlängen benutzt werden, kann das System die Partikelgröße unterscheiden. Während es bei den kürzeren UV-Wellen sowohl bei kleinen als auch großen Partikeln zu einer starken Wechselwirkung kommt, werden die längeren IR-Wellen nur von größeren Partikeln beeinflusst. Durch die Pfadverlustmessung mittels doppelter Wellenlänge ist der Melder somit in der Lage, wiederholbare Messungen bei Verdunkelung durch Rauch durchzuführen, wobei kurzzeitig vorhandene Staubpartikel oder eindringende Festkörper unterdrückt werden. Optische Bildgebung mit CMOS-Imaging Chip. Dank einer optischen Bildgebungsmatrix im OSID-Imager verfügt der Melder über einen großen Sichtwinkel, um mehrere Emitter zu erfassen und zu verfolgen. Somit benötigt das System eine wesentlich geringere Installationspräzision und kann die durch natürliche Versetzungen in Gebäudestrukturen verursachte Verschiebung kompensieren. Des Weiteren sorgen eine optische Filterung, eine Hochgeschwindigkeits-Bilderfassung sowie intelligente Softwarealgorithmen dafür, dass das OSID-System ein bisher unerreichtes Maß an Stabilität und Empfindlichkeit bei gleichzeitig größerer Unempfindlichkeit gegenüber extremen Beleuchtungsschwankungen bietet. Informationen zum Betriebsstatus (Feueralarm, Störung und Spannungsversorgung) werden durch den Imager mittels Status-LEDs, speziellen Störungs- und Alarmrelais sowie der Fernanzeigeschnittstelle übermittelt. Bestimmte Fehler- oder Störungszustände werden durch Blinkcodes der Fehler-LED identifiziert. Eine eingebaute Heizfunktion verhindert, dass sich Kondenswasser auf der optischen Oberfläche des Imagers bildet, und ein Löscheingang ermöglicht es, das Gerät über ein externes Signal zurückzusetzen

    Merkmale und Vorteile:
    • Maximaler Erfassungsbereich von 200 m (656 ft) für die OSI-10
    • LED-basierte Raucherkennung mittels doppelter Wellenlänge
    • Optische Bildgebung mit CMOS-Imaging Chip
    • Integriertes Ereignisprotokoll für Fehler- und Alarmdiagnose
    • Hohe Toleranz gegenüber Fehlalarm aufgrund von Gebäudebewegungen
    • Hohe Toleranz gegenüber kurzzeitigem Staub, Dampf und dem Eindringen fester Objekte
    • Einfache Ausrichtung mit großen Einstell- und Sichtwinkeln
    • Keine präzise Ausrichtung erforderlich
    • Unempfindlich gegenüber Abgleichdrift
    • Automatische Inbetriebnahme in weniger als zehn Minuten
    • Einfache DIP-Schalterkonfiguration
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • CSFM
    • NF-SSI (AFNOR) *
    • CE – CPR und EMV
    • VdS
    • BOSEC
    • CCCF
    • ActivFire
    • VNIIPO
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis