/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    OSID Imager Smoke Detector

    Auslaufmodell

    OSID-Empfänger (Qualmerkennung in offenen Bereichen) mit 7°-Abdeckung. Eine technologische Innovation im Bereich der linearen optischen Erkennung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der OSID Imager Smoke Detector ist für große offene Räume konzipiert – wie Lagerhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Stadien und Einkaufszentren – und stellt wegen seiner umgebungsbedingten Art und Beschränkung einzigartige Herausforderungen an eine zuverlässige Branderkennung. OSID bietet eine kostengünstige, zuverlässige und leicht installierbare Lösung, mit der typische Strahldetektionsprobleme wie Fehlalarme und Ausrichtungsschwierigkeiten überwunden werden. Für den revolutionären OSID-Rauchmelder wurden zwei Innovationen in der Rauchdetektionstechnologie entwickelt. Bei der Partikeldetektion mittels doppelter Wellenlänge enthält der von jedem Emitter projizierte Strahl eine eindeutige Sequenz von UV- und IR-Impulsen, die mit dem Imager synchronisiert werden und die Unterdrückung unerwünschter Lichtquellen ermöglichen. Die optische Bildgebung im OSID-Imaging Chip bietet dem Melder einen breiten Sichtwinkel, um mehrere Emitter zu erfassen und zu verfolgen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Partikeldetektion mittels patentierter doppelter Wellenlänge, UV und IR
    • CMOS-Imager mit großen Sichtwinkeln
    • Integrierter Protokollspeicher für Fehler- und Alarmdiagnosen
    • Hohe Toleranz gegenüber Erschütterungen, Gebäudebewegung und starkem Luftstrom
    • Hoher Widerstand gegen Staub, Nebel, Dampf, Reflexionen und Eindringen von Objekten
    • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • CSFM
    • NF-SSI (AFNOR)
    • CE – CPR und EMV
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Fire-Lite
      • Honeywell Security
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • Fire-Lite
      • Honeywell Security
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Fire-Lite|Honeywell Security|NOTIFIER|Xtralis