/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    Linienförmiger Rauchmelder adressierbar Honeywell

    Auslaufmodell

    Der TC847XR1001E ist ein einseitiger Infrarot-adressierbarer Strahlrauchmelder mit integrierter Testfunktion für den Einsatz mit XLS-80-Zentralen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Modell TC847XR1001E ist ein Lichtstrahl-Rauchmelder mit optischem Lichtstrahl und Reflektor, der als Bestandteil von Brandmeldesystemen betrieben werden kann. Reflektierende Strahlrauchmelder sind für großflächige Räume, offene Bereiche und hohe Decken konzipiert. Mit nur einem Gerät zur Installation und Ausrichtung sparen Sie mit diesen einseitigen IR-Video-Imaging-Strahl-Lösungen Zeit und Geld bei großflächigen Anwendungen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kombinierte Sender- und Empfängereinheit, Bereich 5 - 100 m (16-328 ft)
    • Adressierbares Modell für Panels, die die Protokolle "Advanced Protocol" oder "CLIP mode SLC Communication" nutzen.
    • Großer 12°-Erfassungswinkel
    • Intuitive Ausrichtung des Lichtstrahls, angezeigt durch Richtungspfeile
    • Sehr widerstandsfähig gegen Gebäudebewegungen
    • Widerstandsfähig gegen starke Lichtquellen; kein Alarm bei Sättigung mit Sonnenlicht
    • Widerstandsfähig gegen große und massive eindringende Objekte
    • Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle
    • Strahlausrichtung 50° horizontal und 20° vertikal
    • Eingebaute Heizung
    • Elektronisch simulierte Rauchprüfung vom Boden aus
    • Standby-, Störungs- und Alarm-LED-Anzeigen von vorn und unten sichtbar
    • Automatischer Driftausgleich
    • Abdeckung kann bemalt werden
    • Herausnehmbare Plug-in-Schraubklemmen
    Zertifizierungen:
    • Konform mit EN54-12.
    • VdS,
    • BOSEC
    • UKCA befindet sich bei den Zulassungsbehörden in Bearbeitung und wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein.