Zubehör
Schachtmelder Extern Testzubehör
Für die Montage des RTS151-Schlüssels werden Single Terminal Back Boxes verwendet. Fernanzeigezubehör mit Rückstellfunktion und einer roten LED zur Anzeige von Alarmzuständen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Externe Teststationen sind Zubehör für automatische Brandmelder, das entwickelt wurde, um Rauchmelder an einem komfortablen Ort zu testen. Bei 4-adrigen Meldern verfügt die externe Teststation über eine mehrfarbige LED, die zwischen konstant grün und rot wechselt. Bei 2-adrigen Meldern leuchtet die LED bei Alarm rot. RTS-151KEY (A) enthält einen Schlüsselschalter.
Merkmale &Vorteile:
- Kombinierte Sender-/Empfänger-Einheit
- Breites 12° Sichtfeld
- Schnelle, einfache, und intuitive Ausrichtung des Lichtstrahls, angezeigt durch Richtungspfeile
- 50° horizontale und 20° vertikale Strahlausrichtung
- Standardmäßige Abdeckung im Langbereich von 5-100 m (16-328 ft), kein separates Kit für lange Bereiche erforderlich
- Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle
- Beständig gegen Gebäudebewegung; toleriert +/- 1° Bewegungen
- Beständig gegen starke Lichtquellen, kein Alarm durch Sonnenlicht
- Beständig gegen Eindringen von festen Objekten
- Externe Teststation, elektronisch simulierte Rauchprüfung vom Boden aus
- Status-LED-Anzeigen von vorn und unten sichtbar
- Automatische Driftkompensation
- Bedruckbares Gehäuse
- Abnehmbare Einsteck-Klemmenleiste
- Eingebaute Imager-Heizung
- Optionales Reflektor-Heizungskit erhältlich
Zertifizierungen:
- UL
- ULC
- FM
- CE
- CSFM
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER