/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    duct detectors

    Lüftungskanalmelder

    Auslaufmodell

    InnovairFlex™ 2-Draht Lüftungskanalmelder erfassen Luftströmungen mit Geschwindigkeiten von 1.5 m/s ... 20.3 m/s

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    InnovairFlex™ 2-Draht Lüftungskanalmelder verfügen über ein schwenkbares Gehäuse, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Sowohl quadratische als auch rechteckige Grundflächen können an runden oder rechteckigen Kanälen montiert werden. Diese neuen Kanalrauchmelder erkennen mit bewährter System Sensor®-Präzision Luftströme mit Geschwindigkeiten von 1.5 m/s ... 20.3 m/s. Das Design bietet mehr Platz für die Verdrahtung mit einer zusätzlichen 3/4-Zoll-Rohraussparung. Die Nummern und Beschriftungen der Anschlussbezeichnungen entsprechen denen der früheren Innovair-Modelle. Das neue Probenahmerohr kann mit einer einzigen gleichmäßigen Bewegung von der Vorder- oder Rückseite des Melders in Position gebracht werden. Der Kanalrauchmelder InnovairFlex D2 verfügt über Signale zur Anzeige von Störungen und Wartungsbedingungen. Zusätzlich ist eine Abdeckungsmanipulationsfunktion integriert, die eine Störung anzeigt, wenn die Sensorabdeckung entfernt oder nicht ordnungsgemäß installiert wurde. Ein verbessertes Abdeckungsdesign mit integrierter Low-Flow-Funktion isoliert den Sensorkopf von der Low-Flow-Technologie für eine einfache Wartung. Die InnovairFlex-Serie wurde für mehr Flexibilität und zuverlässige Raucherkennung entwickelt, um die Installation und Wartung zu vereinfachen. Die InnovairFlex-Produktlinie ist rückwärtskompatibel zu den bestehenden Innovair-Modellen, einschließlich des Zubehörs für die Fernprüfung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Vielseitige Montageoptionen in quadratischer oder rechteckiger Konfiguration mit modularem Aufbau
    • Steckbarer Sensor
    • Hervorragende Fehlalarmsicherheit durch neueste Sensortechnologie
    • Breiterer Bereich für Betriebstemperatur (-4 bis 158 °F) und Luftfeuchtigkeit (0 bis 95 % nicht kondensierend)
    • Patentiertes Entnahmeröhrchen, das ohne Werkzeug von der Vorder- oder Rückseite des Detektors installiert werden kann
    • Eine Abdeckungsmanipulationsfunktion, die eine Störung anzeigt, wenn die Sensorabdeckung entfernt oder nicht ordnungsgemäß installiert wurde
    • Mehr Platz für die Verdrahtung durch einen neu hinzugefügten 3/4-Zoll-Rohrdurchbruch
    • Verbesserte LED-Statusanzeige
    • 24 V GLEICHSTROM
    • Abwärtskompatibilität mit bestehenden Innovair-Produkten, einschließlich fernbedienbarem Zubehör
    Zertifizierungen:
    • UL-gelistet 5911
    • FM-Zulassung 3029700
    • CSFM-Zulassung 3242-1653:206
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten