/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Optisch-/Thermischer Mehrfachsensormelder der Serie ECO1000

    Der ECO1002 Multi-Kriterien-Melder verwendet eine hochmoderne optische Kammer und ein thermisches Element mit einem Mikroprozessor, wobei anspruchsvolle Algorithmen ausgeführt werden, um eine schnelle und genaue Erkennung von Bränden zu ermöglichen.

    Übersicht

    Der ECO1002 Multi-Kriterien-Melder verwendet eine hochmoderne optische Kammer und ein thermisches Element in Kombination mit einem Mikroprozessor, wobei anspruchsvolle Algorithmen ausgeführt werden, um eine schnelle und genaue Erkennung von Bränden zu ermöglichen. Die Kombination aus photoelektrischen und thermischen Eigenschaften bietet eine schnellere Reaktion auf „reale Feuersituationen“ und reduziert gleichzeitig das Risiko unerwünschter umwelterzeugender Alarme.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flaches Design
    • Nedrige Stromaufnahme
    • Automatische Driftkompensation
    • Funktioniert auf 12 und 24V DC-Systemen
    • Remote Alarm Test Funktion und LED-Option Verschiedene Basis-Optionen verfügbar (mit oder ohne Relais) Betriebstemperaturbereich 30 bis +70 °C Manipulationssichere Funktion Einfache Wartung Erweiterte Garantie
    Zertifizierungen:
    • 2831-CPR-F1875 fuer EN54-5/7 Class AIR1
    • 2831-MED-1019 Module B
    • 2831-MED-1020 Module D
    • G201067
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor