/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wärmemelder

    Funk- Wärmemelder der Klasse P

    Auslaufmodell

    Der L-HT-SG ist der neueste Stand der Funk-Wärmemelder-Technologie. Er ist ein vollständig intelligentes Gerät und mit allen funkgesteuerten Argus -Modulen kompatibel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der L-HT-SG ist das Neueste in der Funk-Wärmemelder-Technologie. Er ist ein vollständig intelligentes Gerät und mit allen drahtlosen Translator- und Expander-Modulen von Argus kompatibel. Der Melder ist für den Schutz offener Bereiche konzipiert und bietet die bestmögliche Warnung vor einem Brand an Orten, an denen die Rauchmeldetechnik nicht geeignet ist. Die bewährten adaptiven Funksignalverarbeitungsalgorithmen gewährleisten ein Höchstmaß an Lebenssicherheit und Systemzuverlässigkeit. Ein integrierter Magnettest ermöglicht eine einfache Aktivierung, um die korrekte Funktionalität und Reaktion zu überprüfen.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER