Gassensoren
Touchpoint™ Plus Controller
Touchpoint™ Plus ist ein einfach konfigurierbares Überwachungssystem zur Wandmontage, das bis zu sechzehn Gasmessungskanäle unterstützt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Produktübersicht
Die modulare Architektur des Touchpoint™ Plus ist für den Einsatz in verschiedensten Branchen geeignet und ermöglicht Ihnen eine individuelle Anpassung Ihres Systems an Ihre spezifischen Anforderungen.
Großes Touchscreen-LCD
Mit seinem intuitiven, ergonomischen Touchscreen ist der Touchpoint™ Plus einfach zu bedienen. Darüber können Bediener ihr Gaswarnsystem einfach und effizient konfigurieren, bedienen und warten, indem sie einfach den Bildschirm berühren. Die mehrsprachige Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung und verringert Schulungsaufwand und-kosten. Echtzeitdaten werden als einfach navigierbares Menüsystem präsentiert, und historische Daten können zur Überwachung entstehender Bedrohungen heruntergeladen werden.
Systemstatus auf einen Blick
Wenn schnelle und fundierte Entscheidungen gefordert sind, können Bediener anhand der farbigen Statusanzeigen des Touchpoint™ Plus in Ampelfarben den Systemstatus auf einen Blick erkennen und einfach dringende Entscheidungen treffen...
Falls Sie Ihre Gasmessung in ein Verwaltungssystem auf höherer Stufe integrieren müssen, erfolgt dies direkt über die Modbus-Ausgangsoption.
Einzigartiges Industriedesign
Mit seinem schlagfesten Polymer-Kunststoff ist der Touchpoint™ Plus vielseitig und strapazierfähig. Er ist staub-und wasserfest und wurde für den Einsatz in den härtesten Umgebungen unserer Kunden getestet – im Innen-und Außenbereich. Der Touchpoint™ Plus kann direkt an der Wand montiert werden. Für eine einfache Installation durch nur eine Person ist zudem eine optionale Befestigungsplatte erhältlich. Hinter der mit Scharnieren versehenen Frontabdeckung ist ausreichend Platz für die Kabel, und eine einzigartige abgestufte Klemmvorrichtung sorgt für einen einfachen Zugang. Direkt verwendbare, vorgebohrte und versiegelte Kabelzuführungen verringern Zeit- und Kostenaufwand bei der Installation.
Vollständige Systemlösung von Honeywell Analytics
Touchpoint™ Plus bietet eine zuverlässige Sicherheitslösung für kleinere Gaswarnsysteme für verschiedenste Anwendungsbereiche und Branchen. Der Touchpoint™ Plus wurde für die Verwendung mit den branchenführenden Gaswarnsystemen und die Steuerung von Aktuatoren, akustischen und optischen Alarmen von Honeywell entwickelt. Zusammen bilden sie eine umfassende, hochgradig skalierbare End-to-End-Sicherheitslösung.