/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Basisstationen

    200 Series Detector Mounting Base

    B501 Basen sind vier Zoll-Flanschlose Montagesockel, für Verwendung mit Meldern der Serie System Sensor® 200. Sie sind für den Einsatz mit intelligenten Systemen mit Schraubklemmen für Stromanschlüsse (+ und -) und Fernanzeigesanschlüssen bestimmt.

    Übersicht

    B501 Basen sind vier Zoll-Flanschlose Montagesockel, für Verwendung mit Meldern der Serie System Sensor® 200. Sie sind für den Einsatz mit intelligenten Systemen mit Schraubklemmen für Stromanschlüsse (+ und -) und Fernanzeigesanschlüssen bestimmt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Basen ermöglichen einen schnellen und sicheren Anschluss des Melders
    • SEMS Schrauben sorgen für einfache Verdrahtung Verbindung
    • Unterstützung für 24 bis 12 AWG bietet Flexibilität bei der Installation
    • Mehrere Zubehöroptionen bieten Flexibilität bei der Montage
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • CSFM
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor