duct detectors
InnovairFlex Intelligenter Lüftungskanalmelder
Die intelligenten, Lüftungskanalmelder ohne Relais der InnovairFlex-Serie wurden entwickelt, um Rauch auch unter schwierigsten Bedingungen wie hohen Luftstromgeschwindigkeiten, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit zu erkennen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die intelligenten Lüftungskanalmelder der InnovairFlex-Serie wurden für die Erkennung von Rauch unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Sie funktionieren bei Luftströmungsgeschwindigkeiten von 1.5 m/s ... 20.3 m/s, Temperaturen von -20°C bis 70°C und einem Feuchtigkeitsbereich von 0 bis 95 Prozent. Die intelligenten Lüftungskanalmelder ohne Relais verfügen über ein schwenkbares Gehäuse, das sowohl in quadratische als auch in rechteckige Grundrisse passt und an runden oder rechteckigen Kanälen montiert werden kann. Eine Abdeckungsmanipulationsfunktion wurde hinzugefügt, um ein Fehlersignal für eine entfernte oder nicht ordnungsgemäß installierte Sensorabdeckung anzuzeigen. Der InnovairFlex-Kanalrauchmelder kann ohne zusätzliche Verdrahtung an die örtlichen Vorschriften und Spezifikationen angepasst werden.
Merkmale und Vorteile:- Photoelektrische, integrierte Low-Flow-Technologie (Detektorkopf separat erhältlich)
- Vielseitige Montageoptionen: quadratische oder rechteckige Konfiguration
- Patentierte Probenahmeröhre, die ohne Werkzeug von der Vorder- oder Rückseite des Detektors installiert werden kann
- Neues Sabotagesignal für die Abdeckung
- Mehr Platz für die Verdrahtung mit einem neu hinzugefügten ¾-Zoll-Rohrdurchbruch
- Verfügbarer Platz im Gehäuse für die Montage eines Relaismoduls
- Durchsichtige Abdeckung für bequeme visuelle Inspektion
- Vds
- CE
- FM
- UL: 2911
- MSFM: 3029700
Andere
- Brand
- System Sensor
Andere
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor