/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Adressierbarer Thermomaximalmelder mit Isolator, Morley

    Auslaufmodell

    Der MI-FHSE-S2I ist ein analoger adressierbarer 78°C-Thermomaximalmelder mit Isolator von Morley, der Thermistoren mit geringer Masse und Mikroprozessortechnologie für schnelles Ansprechen und lineare Temperaturerfassung verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der MI-HTSE-S2I ist ein analoger adressierbarer 78°C-Thermomaximalmelder mit Isolator von Morley, der Thermistoren mit geringer Masse und Mikroprozessortechnologie für schnelles Ansprechen und lineare Temperaturerfassung verwendet und Teil der Morley Wärmemelder-Serie ist.

    Merkmale und Vorteile:
    • 78°C statische Schwelle
    • Erweitertes digitales Protokoll
    • Möglichkeit zur Anpassung der Wärmeschwellen jedes Melders an die spezifischen Risiken in der Anwendung
    • Dreifarbige LED mit den Farben Rot, Grün und Gelb für 360° Sichtbarkeit
    • Drehbare Adressschalter
    • Rein weiße Farbe als Ergänzung zu modernen Gebäuden
    • 100%ige mechanische und elektrische Rückwärtskompatibilität
    • Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +80°C
    • 10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit
    • Kompatible Sockel: B500Serie
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPD-20741 fuer EN54-5/7
    • G209099
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS