Wärmemelder
Adressierbarer Thermodifferentialmelder mit Isolator, Morley
Der MI-RHSE-S2I ist ein intelligenter Thermodifferentialmelder mit integriertem Isolator für den DXc - Ringbus
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der MI-RHSE-S2I ist ein adressierbarer Morley-Wärmefühler mit Isolator. Er löst einen Alarm aus, wenn die Temperaturanstiegsrate 10°C/Minute (typisch) überschreitet oder wenn die Temperatur einen Schwellenwert von 58°C überschreitet (Reaktionsklasse A1R). Mit der Implementierung des erweiterten Protokolls kann jedes Modell per Software so konfiguriert werden, dass es entweder ein festes 58-Grad-Gerät, ein festes 78-Grad-Gerät oder ein 58-Grad-Gerät mit Anstiegsrate ist. Für Rückwärtskompatibilität und Zulassungskontinuität.
Merkmale und Vorteile:- Digitales erweitertes Protokoll
- Möglichkeit zur Anpassung der Wärmeschwellen jedes Melders an die spezifischen Risiken in der Anwendung
- Dreifarbige LED mit den Farben Rot, Grün und Gelb für 360° Sichtbarkeit
- Drehbare dekadische Adressschalter
- Rein weiße Farbe als Ergänzung zu modernen Gebäuden
- 100%ige mechanische und elektrische Rückwärtskompatibilität
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +80°C
- 10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit
- Kompatible Sockel: B500Serie
- 0786-CPD-20742 fuer EN54-5/17
- G209100
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS