/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    FSP-951 - Serie Photoelektrischer Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Die intelligenten Plug-in-Rauchmelder der FSP-951-Serie sind sowohl auf Leistung als auch auf Ästhetik ausgelegt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die intelligenten Plug-in-Rauchmelder der NOTIFIER® FSP-951-Serie sind sowohl auf Leistung als auch auf Ästhetik ausgelegt. Ein neues modernes, schlankes, zeitgenössisches Design und eine verbesserte optische Sensorkammer sind so konstruiert, dass sie Rauch erkennen, der von einer Vielzahl von Verbrennungsquellen gemäß strengeren Normen erzeugt wird. Die Empfindlichkeit der Detektoren der FSP-951-Serie kann in der Software der Zentrale programmiert werden.Die Empfindlichkeit wird kontinuierlich überwacht und an die Zentrale gemeldet. Die Punkt-ID-Funktion ermöglicht die Einstellung der Adresse jedes Detektors mit Drehschaltern mit Dezimalardressierung, wodurch die genaue Detektorposition für eine selektive Wartung bereitgestellt wird, wenn die Kammerverschmutzung ein inakzeptables Niveau erreicht. Der FSP-951R ist ein Detektor mit Ferntestfunktion für die Verwendung mit Kanaldetektorgehäusen der DNR-Serie. Detektoren der FSP-951-Serie sind je nach Bezeichnung sowohl für FlashScan®- als auch für CLIP-Anwendungen verfügbar.
    Merkmale und Vorteile:
    • Schlankes, flaches Design
    • Niedriger Ruhestrom
    • Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Störfestigkeit
    Zertifizierungen:
    • UL/ULC aufgelistet: S911
    • mit FM Zulassung
    • CSFM: 7272-0028:0503
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Smoke Detector